ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°
Stacionárne 3-čeľusťové skľučovadlá, ovládané hydraulicky
Identifikačné číslo 450206
Štandardné stacionárne silové upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Integrovaný hydraulický valec
- Konzolová platňa pre stacionárne použitie
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čeľusť: 4.4 mm
- Zdvih piesta: 19 mm
- Max. upínacia sila: 111 kN
- Max. ovládací tlak: 120 bar
- Výška skľučovadla: 121 mm
- Hmotnosť: 47.6 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 111 |
Akčný tlak [bar] | 120 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 4.4 |
Hmotnosť [kg] | 47.6 |
Rozsah dodávky
Silovo ovládané skľučovadlo, T-matice, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí, bez upevňovacích skrutiek