WDM-5X-BM 80-75
Základné a nadstavbové upínacie moduly
Identifikačné číslo 1398160
Štandardný systém na priame upínanie obrobkov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Základný modul
- Manuálny systém
- Rozmery: 143 x 98 x 75 mm
- Vťahová sila: 15 kN
- Ovládací moment: 15 Nm
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 3.55 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 80 |
---|---|
Výška H [mm] | 75 |
Vťahová sila [kN] | 15 |
Ovládací moment [Nm] | 15 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 3.55 |
Rozsah dodávky
Základný modul, návod na prevádzku; bez upevňovacích skrutiek, bez upínacieho čapu