WDM-5X-SDM 80-125
Základné a nadstavbové upínacie moduly
Identifikačné číslo 1398184
Štandardný systém na priame upínanie obrobkov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stohovací modul
- Manuálny systém
- Modul s dvojitým upínaním pre prídržné a upínacie čapy z dvoch strán
- Rozmery: Ø80 x 125 mm
- Vťahová sila: 15 kN
- Ovládací moment: 15 Nm
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 4.5 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 80 |
---|---|
Výška H [mm] | 125 |
Vťahová sila [kN] | 15 |
Ovládací moment [Nm] | 15 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |
Rozsah dodávky
Nadstavbový upínací modul, návod na prevádzku