WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 471615
Štandardný stavebnicový systém na priame upínanie obrobkov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompenzačný modul
- Pneumatické
- Rozmery: Ø99 x 70 mm
- Pridržiavacia sila: 0.8 kN
- Prídržná sila s turbom: 4 kN
- Presnosť opakovania: < 0.1 mm
- Vertikálna kompenzácia výšky: 11 mm
- Hmotnosť: 3 kg
Technické údaje
Výška H [mm] | 70 |
---|---|
Pridržiavacia sila [kN] | 0.8 |
Prídržná sila s turbom [kN] | 4 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.1 |
Vertikálna kompenzácia výšky [mm] | 11 |
Hmotnosť [kg] | 3 |
Rozsah dodávky
Kompenzačný modul, návod na prevádzku