WDP-5X-DSM 99-70
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 471603
Štandardný stavebnicový systém na priame upínanie obrobkov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Priamy upínací modul
- Pneumatické
- Rozmery: Ø99 x 70 mm
- Vťahová sila: 5 kN
- Vťahová sila s turbom: 18 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 3.9 kg
Technické údaje
Výška H [mm] | 70 |
---|---|
Vťahová sila [kN] | 5 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 18 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
Priamy upínací modul, návod na prevádzku