TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111
Identifikačné číslo 28000629
- TENDO WZS
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Rozhranie držiaka nástrojov: CAT 50
- Upínací priemer D1: 3/8"
- Vyčnievajúca dĺžka L1: 111 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 11 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO WZS |
Rozhranie držiaka nástrojov | CAT 50 |
Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
Upínací priemer D1 | 3/8" |
D2 [mm] | 30.5 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 16 |
L2 [mm] | 44.8 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 79 |
G | M6 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 11 |
Hmotnosť [kg] | 2.7 |
Verzia
Na stroje pre ostrenie nástrojov a brúsky, manuálne ovládané
Krátka a pevná konštrukcia
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie