TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111
Hydraulické expanzné upínače nástrojov
Identifikačné číslo 28003748
TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111, Upínače brúsnych nástrojov
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
- TENDO WZS
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Rozhranie držiaka nástrojov: FLANSCH/FLANGE
- Upínací priemer D1: 1 1/4"
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 250 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO WZS |
Rozhranie držiaka nástrojov | FLANSCH/FLANGE |
Upínací priemer D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 54 |
D3 [mm] | 70 |
D6 [mm] | 40 |
L [mm] | 111 |
L4 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 73 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 250 |
Hmotnosť [kg] | 3 |
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča