TENDO WZS SK50 Ø12x110
Identifikačné číslo 219224
- TENDO WZS
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Rozhranie držiaka nástrojov: SK 50
- Upínací priemer D1: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka L1: 110 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 22 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO WZS |
Rozhranie držiaka nástrojov | SK 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD |
Upínací priemer D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 60 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 90.9 |
G | M8x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 3.7 |
Verzia
Na stroje pre ostrenie nástrojov a brúsky, manuálne ovládané
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie