NSA plus 120
Paletizačné moduly
Identifikačné číslo 471610
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Funkcia turbo
- Funkcia zdvíhania paliet
- Integrovaná funkcia čistenia
- Monitorovanie polôh upínacieho šmýkadla pomocou dynamického tlaku
- Rozmery: Ø118 x Ø90 x 58,7 mm
- Vťahová sila: 3 kN
- Vťahová sila s turbom: 9 kN
- Aktivačný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 2.5 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 118 |
---|---|
Vťahová sila [kN] | 3 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 9 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 2.5 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacieho krúžku