NSR maxi 220
Robotické spojky
Identifikačné číslo 471940
Štandardný robotický modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Integrovaná funkcia čistenia
- Rozmery: 220 x 176 x 111 mm
- Vťahová sila: 12 kN
- Vťahová sila s turbom: 50 kN
- Max. moment Mx: 4000 Nm
- Max. moment Mz: 4000 Nm
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.05 mm
- Hmotnosť: 21 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 220 |
---|---|
Šírka [mm] | 176 |
Vťahová sila [kN] | 12 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 50 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.05 |
Moment Mx max. [Nm] | 4000 |
Moment Mz max. [Nm] | 4000 |
Hmotnosť [kg] | 21 |
Rozsah dodávky
Robotický modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-krúžky, bezdotykové spínače; návod na prevádzku