NSR mikro 60
Robotické spojky
Identifikačné číslo 1357111
Štandardný robotický modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Integrovaná funkcia čistenia
- Rozmery: 60 x 29 x 26.2 mm
- Vťahová sila: 0.5 kN
- Vťahová sila s turbom: 1.5 kN
- Max. moment Mx: 15 Nm
- Max. moment Mz: 32 Nm
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.02 mm
- Hmotnosť: 0.15 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 60 |
---|---|
Šírka [mm] | 29 |
Vťahová sila [kN] | 0.5 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 1.5 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.02 |
Moment Mx max. [Nm] | 15 |
Moment Mz max. [Nm] | 32 |
Hmotnosť [kg] | 0.15 |
Rozsah dodávky
Robotický modul, lícované skrutky, upevňovacie skrutky, O-krúžky, návod na prevádzku; bez bezdotykových spínačov