PAL S mikro 110 x 50
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 1358961
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana upínacieho čapu SPx micro 10 pre dvojitý modul
- Rozmery: 109,8 x 49,8 x 12 mm
- Materiál: Oceľ
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 0.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 109.8 |
---|---|
Šírka [mm] | 49.8 |
Materiál | Oceľ |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy