PAL S mikro 60 x 50-V10
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 1358960
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana 1-násobného upínacieho čapu SPx micro 10 s indexovacím čapom IXB V10 micro
- Rozmery: 59,8 x 49,8 x 12 mm
- Materiál: Oceľ
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 0.25 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 59.8 |
---|---|
Šírka [mm] | 49.8 |
Materiál | Oceľ |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 0.25 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy, indexovacie čapy