SPA mikro 10
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 436610
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štandardné upínacie kolíky
- Strediaci kolík
- Prídržná sila M3: 3 kN
- Prídržná sila M4: 5 kN
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 0.004 kg
Technické údaje
Prídržná sila M3 [kN] | 3 |
---|---|
Prídržná sila M4 [kN] | 5 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Variant | Strediaci kolík |
Hmotnosť [kg] | 0.004 |
Rozsah dodávky
Upínací čap, upevňovacia skrutka