arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Individuálne moduly NSE-HT mini

Individuálne moduly NSE-HT mini

Vysokoteplotné upínacie moduly
Upínacie moduly s rozhraním NSE mini, špeciálne navrhnuté pre vysokoteplotné aplikácie a aditívnu výrobu.

Výhody – Vaše benefity

  • Vhodné pre vysoké teploty
    Na použitie v aditívnej výrobe alebo pre priemysel vstrekovania plastov
  • Vynikajúca tepelná vodivosť
    Malé teplotné straty medzi vyhrievacou platňou a obrobkom, prípravkom alebo substrátovou platňou
  • Na odisťovanie nie je potrebné žiadne chladenie
    Žiadne prestoje pokiaľ pracovná teplota neklesne pod danú hodnotu
  • Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
    Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm
  • Štandardne integrované turbo
    Zvýšenie vťahovej sily až o 400 %
  • Nízka konštrukčná výška
    Rozširuje pracovný priestor vášho stroja
  • Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
    Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku
  • Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
    Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť
  • Jednotná veľkosť upínacieho kolíka pre všetky moduly NSE mini
    Rovnaké rozhranie umožňuje vykonávať výstupné výrobné kroky
  • Všetky moduly možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 barov
    Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné
  • Vhodné pre prácu s inertným plynom
    Môže byť použitý prívod inertného plynu pre stroje AM

Možnosti a špeciálne informácie

  • Presná technológia upínania optimalizovaná pre maximálne teploty
    Kompletne utesnený upínací modul s nulovým bodom VERO-S NSE-HT mini 88-20, ktorý je špeciálne koncipovaný pre vysokoteplotné aplikácie, sľubuje krátke doby prestavenia a vysokú produktivitu. Pôvodný koncept spočíval v prenose rokmi osvedčenej myšlienky veľmi rýchleho prestavovania na stroje pre selektívne laserové tavenie (SLM). Tento modul je však vhodný aj pre ďalšie oblasti použitia, medzi ktoré patrí liatie vstrekovaním s maximálnou prevádzkovou teplotou 200 °C.
  • Jeho kompaktné rozmery zabezpečujú optimálne prúdenie tepla k obrobku, prípravku alebo substrátovej platni tak, aby po rýchlom procese výmeny bola rýchlo dosiahnutá potrebná cieľová teplota a aby bolo možné rýchle spustenie výroby. Moduly možno kompletne integrovať do stola stroja a ľubovoľne skombinovať s ďalšími modulmi. Moduly sú okrem toho vhodné aj pre vykonávanie prác v atmosfére s inertným plynom a pomocou tohto plynu ich možno aj prevádzkovať.