Individuálne moduly NSE mini
Upínacie moduly
Moduly na rýchlu výmenu paliet zo série VERO-S NSE mini sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a používajú sa pre jednoduché frézovacie aplikácie.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Modulárny systém SCHUNK
Nespočetné kombinácie štandardných upínacích zariadení vhodných pre rôzne typy strojov - Nízka výška
Zväčšuje pracovný priestor vášho stroja - Všetky pneumatické moduly možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 barov
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Antikorózna konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť - Štandardne integrované turbo
Zvýšenie vťahovej sily až o 300% pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu - Jednotná veľkosť upínacieho kolíka pre všetky moduly NSE mini
Žiadne riziko zámeny alebo nesprávnej prevádzky - Integrované monitorovanie šmýkadla
Možnosť použitia v automatizovaných aplikáciách
Možnosti a špeciálne informácie
- Extrémne plochý pneumatický systém na rýchlu výmenu paliet
VERO-S NSE mini sa používa pre menšie aplikácie a je optimálnym doplnkom k najväčšiemu modulárnemu systému od spoločnosti SCHUNK. Tento modul s výškou iba 20 mm rozširuje rad VERO-S od spoločnosti SCHUNK o mimoriadne plochý systém na rýchlu výmenu paliet. NSE mini disponuje nižšími vťahovými silami ako NSE3 a je mimoriadne vhodné pre ľahké rezné úlohy. - Pomocou NSE mini 90 možno vysoko flexibilným spôsobom realizovať aj tie najmenšie a variabilné odstupy. Vďaka tomu je modul expertom na priame upínanie obrobkov, upínanie paliet a manipuláciu. Pri výške len 20 mm umožňuje maximálne využitie priestoru stroja v prípade menších obrábacích strojov a možno ho rýchlo a jednoducho dodatočne namontovať.