SPB-HT mini 20
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 1393005
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štandardné upínacie čapy
- Polohovací kolík
- Pre aplikácie s vysokými teplotami
- Pridržiavacia sila M6 (do 200 °C): 15 kN
- Pridržiavacia sila M6 (200 až 520 °C): 6 kN
- Pridržiavacia sila M8 (do 200 °C): 25 kN
- Pridržiavacia sila M8 (200 až 520 °C): 10 kN
- Hmotnosť: 0.03 kg
Technické údaje
Variant | Polohovací kolík |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 0.03 |
Rozsah dodávky
Upínací čap, upevňovacia skrutka