SPC mini 20
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 435630
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štandardné upínacie kolíky
- Upínací kolík
- Prídržná sila M6: 15 kN
- Prídržná sila M8: 25 kN
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 0.03 kg
Technické údaje
Prídržná sila M6 [kN] | 15 |
---|---|
Prídržná sila M8 [kN] | 25 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Variant | Upínací kolík |
Hmotnosť [kg] | 0.03 |
Rozsah dodávky
Upínací čap, upevňovacia skrutka