NSL mini 100-25-2
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1357102
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-násobné NSE mini 90-25
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Funkcia turbo
- Rozmery: 199 x 99 x 40 mm
- Vťahová sila: 3 kN
- Vťahová sila s turbom: 12 kN
- Odisťovací tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 5.2 kg
Technické údaje
| Dĺžka [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Šírka [mm] | 99.0 |
| Vťahová sila [kN] | 3.0 |
| Vťahová sila s turbom [kN] | 12.0 |
| Odisťovací tlak [bar] | 6.0 |
| Hmotnosť [kg] | 5.2 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez upevňovacích príchytiek