Upínacie stanice s NSE mini
Upínacie stanice
Upínacie stanice z modulov VERO-S NSE mini sa používajú ako základ pre extrémne rýchle procesy nastavenia upínacích paliet, upínacích zariadení alebo obrobkov.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Modulárny systém SCHUNK
Nespočetné kombinácie štandardných upínacích zariadení vhodných pre rôzne typy strojov - Nízka výška
Zväčšuje pracovný priestor vášho stroja - Všetky pneumatické moduly možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 barov
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Antikorózna konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť - Štandardne integrované turbo
Zvýšenie vťahovej sily až o 300% pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu - Jednotná veľkosť upínacieho kolíka pre všetky moduly NSE mini
Žiadne riziko zámeny alebo nesprávnej prevádzky - Integrované monitorovanie šmýkadla
Možnosť použitia v automatizovaných aplikáciách
Možnosti a špeciálne informácie
- Variabilita vďaka modulárneho systému
Či už ako 2-násobná, 4-násobná alebo viacnásobná upínacia stanica – VERO-S NSL mini sa individuálne prispôsobí všetkým požiadavkám. Pre každú aplikáciu. Na všetkých bežných stoloch stroja. Pomocou modulárneho systému možno upínacie stanice NSL mini 100-2 predĺžiť tak často, ako je to potrebné. Montáž je jednoduchá: vymeňte zaisťovacie skrutky za adaptéry pre vzduchovú spojku a prepojte upínacie stanice.