NSE-M plus 138-V1
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 471141
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Manuálne upínaný systém
- Dve poistky proti otočeniu po 90°
- Rozmery: Ø138 x Ø110 x 43 mm
- Vťahová sila: 2.5 kN
- Ovládací moment: 15 Nm
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 4 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 138 |
---|---|
Vťahová sila [kN] | 2.5 |
Ovládací uhol [°] | 110 |
Odisťovací moment [Nm] | 15 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 4 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-krúžky, krycie uzávery, ovládací kľúč, návod na prevádzku; bez upínacích čapov