NSE-T3 138-V4-K
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 1327420
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Kužeľovitý uzáver
- 4-násobná poistka proti pootočeniu 90°
- Rozmery: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Vťahová sila: 7 kN
- Vťahová sila s turbom: 24 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 3.5 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 138 |
---|---|
Vťahová sila [kN] | 7 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 24 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 3.5 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, valcovitý kolík, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov