NSE3 138-P-K
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 1337167
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Kužeľovitý uzáver
- Jednotka pre pneumatický/hydraulický prenos médií
- Monitorovanie polohy "otvorené" a "zatvorené" upínacieho šmýkadla pomocou dynamického tlaku
- Rozmery: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Vťahová sila: 8 kN
- Vťahová sila s turbom: 28 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 4.5 kg
Technické údaje
Vťahová sila [kN] | 8 |
---|---|
Vťahová sila s turbom [kN] | 28 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez spájacej vsuvky pre prenos médií