NSE3 99-K
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 1440335
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Kužeľovitý uzáver
- Rozmery: Ø99 x 56 mm
- Vťahová sila: 5 kN
- Vťahová sila s turbom: 18 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 2.5 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 99 |
---|---|
Vťahová sila [kN] | 5 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 18 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 2.5 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov