PAL A 199 x 199
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 471019
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana 1-násobného upínacieho čapu SPx 40 s indexovacím čapom IXB V1
- Rozmery: 199 x 199 x 25 mm
- Materiál: Hliník
- Rovinná rovnobežnosť: 0.05 mm
- Hmotnosť: 3.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 199 |
---|---|
Šírka [mm] | 199 |
Výška H [mm] | 25 |
Materiál | Hliník |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.05 |
Hmotnosť [kg] | 3.2 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy, indexovacie čapy, hliníkové rukoväte