PAL A 399 x 159
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 471025
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana 2-násobného upínacieho čapu SPx 40
- Rozmery: 399 x 159 x 25 mm
- Materiál: Hliník
- Rovinná rovnobežnosť: 0.05 mm
- Hmotnosť: 5.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 399 |
---|---|
Šírka [mm] | 159 |
Výška H [mm] | 25 |
Materiál | Hliník |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.05 |
Hmotnosť [kg] | 5.1 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy, hliníkové rukoväte