PAL A 599 x 159
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 471033
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana 3-násobného upínacieho čapu SPx 40
- Rozmery: 599 x 159 x 25 mm
- Materiál: Hliník
- Rovinná rovnobežnosť: 0.05 mm
- Hmotnosť: 7.4 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 599 |
---|---|
Šírka [mm] | 159 |
Výška H [mm] | 25 |
Materiál | Hliník |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.05 |
Hmotnosť [kg] | 7.4 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy, hliníkové rukoväte