PAL S 119 x 75
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 471058
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana 1-násobného upínacieho čapu SPx 40 s indexovacím čapom IXB V1
- Rozmery: 119 x 74,8 x 16 mm
- Materiál: Oceľ
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 1.3 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 119 |
---|---|
Šírka [mm] | 74.8 |
Výška H [mm] | 16 |
Materiál | Oceľ |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy, indexovacie čapy