PAL S 399 x 399
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 470049
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana 4-násobného upínacieho čapu SPx 40
- Rozmery: 399 x 399 x 20 mm
- Materiál: Oceľ
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 28 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 399 |
---|---|
Šírka [mm] | 399 |
Výška H [mm] | 20 |
Materiál | Oceľ |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 28 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy, hliníkové rukoväte