PAL S-V4 159 x 159
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 1327423
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana - 1 upínací čap SPx 40 a 4 cylindrické kolíky
- Rozmery: 159 x 159 x 20 mm
- Materiál: Oceľ
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 4.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 159 |
---|---|
Šírka [mm] | 159 |
Výška H [mm] | 20 |
Materiál | Oceľ |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 4.2 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy, hliníkové rukoväte, valcovité kolíky, skrutka