PAN-S 400
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 471560
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pripravená horná strana s T-drážkami
- Dolná strana 4-násobného upínacieho čapu SPx 40
- Rozmery: 399 x 399 x 45 mm
- Materiál: Oceľ
- Rovinná rovnobežnosť: 0.05 mm
- Hmotnosť: 46 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 399 |
---|---|
Šírka [mm] | 399 |
Materiál | Oceľ |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.05 |
Hmotnosť [kg] | 46 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, skrutky s okom, upínacie čapy