NSE-A3 138-V4-P1
Automatizačné moduly
Identifikačné číslo 1339726
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Kužeľovitý uzáver
- Jednotka pre pneumatický/hydraulický prenos médií
- Vťahová sila: 8 kN
- Vťahová sila s turbom: 28 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 4.2 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 138 |
---|---|
Vťahová sila [kN] | 8 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 28 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 4.2 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov