SPA 40-K
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 432369
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štandardné upínacie kolíky
- Strediaci kolík
- Prídržná sila M10: 35 kN
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Prídržná sila M10 [kN] | 35 |
---|---|
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Variant | Strediaci kolík |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čap vrátane krátkej upevňovacej skrutky