SPA-F 40
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 471171
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kolíky pre náročnú prevádzku
- Strediaci kolík
- Prídržná sila M24: 75 kN
- Materiál: Oceľ
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Prídržná sila M24 [kN] | 75 |
---|---|
Materiál | Oceľ |
Variant | Strediaci kolík |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Upínacie čapy