SPA-X 40
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 471155
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompenzačné kolíky
- Kompenzácia v jednom smere
- Prídržná sila M10: 35 kN
- Kompenzácia v smere X: ± 1 mm
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Prídržná sila M10 [kN] | 35 |
---|---|
Kompenzácia v smere X [mm] | ± 1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Variant | Kompenzácia v jednom smere |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čap, upevňovacia skrutka