SPB-OB 40
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 1316935
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacie kolíky bez centrovacieho goliera
- Polohovací kolík
- Vyhotovenie bez centrovacieho nákružka Ø 25h6
- Prídržná sila M8: 25 kN
- Prídržná sila M10: 35 kN
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Prídržná sila M8 [kN] | 25 |
---|---|
Prídržná sila M10 [kN] | 35 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Variant | Polohovací kolík |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínacie čapy