SPC 40-16
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 471066
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štandardné upínacie kolíky
- Upínací kolík
- Prídržná sila M12: 50 kN
- Prídržná sila M16: 75 kN
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Prídržná sila M12 [kN] | 50 |
---|---|
Prídržná sila M16 [kN] | 75 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Variant | Upínací kolík |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čap, upevňovacia skrutka