SPC-S 40
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 1323857
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kolíky s čapovým koncom
- Upínací kolík
- Pridržiavacia sila: 15 kN
- Materiál: Oceľ
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Pridržiavacia sila [kN] | 15 |
---|---|
Materiál | Oceľ |
Variant | Upínací kolík |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínacie čapy