PAL ROTA-S plus 2.0 160-2
Upínacie palety s upínacími zariadeniami
Identifikačné číslo 471537
Štandardné zvýšenie upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana 1-násobného manuálneho upínacieho skľučovadla ROTA-S plus 2.0 160
- Dolná strana 2-násobného upínacieho čapu SPx 40
- Rozmery: 340 x 126 x 140 mm
- Zdvih na čeľusť: 6.5 mm
- Rozstup zubov : 4.8 mm
- Max. upínacia sila: 65 kN
- Max. krútiaci moment: 80 Nm
- Hmotnosť: 27.6 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 340 |
---|---|
Šírka [mm] | 194.4 |
Max. upínacia sila [kN] | 65 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 80 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 6.5 |
Hmotnosť [kg] | 27.6 |
Rozsah dodávky
Upínacia konzola, základné čeľuste s perom a drážkou, račňa s nástrčným kľúčom, upínacie čapy, indexovacie čapy, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí