PAL ROTA-S plus 2.0 200-1
Upínacie palety s upínacími zariadeniami
Identifikačné číslo 471533
Štandardné zvýšenie upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana 1-násobného manuálneho upínacieho skľučovadla ROTA-S plus 2.0 200
- Dolná strana 1-násobného upínacieho čapu SPx 40 s indexovacím čapom IXB V1
- Rozmery: Ø200 x 112 mm
- Zdvih na čeľusť: 7 mm
- Rozstup zubov : 4.8 mm
- Max. upínacia sila: 100 kN
- Max. krútiaci moment: 120 Nm
- Hmotnosť: 22 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 200 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 100 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 120 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 7 |
Hmotnosť [kg] | 22 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, základné čeľuste s perom a drážkou, račňa s nástrčným kľúčom, upínacie čapy, indexovacie čapy, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí