NSL3 150-V1
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1345770
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 1-násobné NSE3 138-V1
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- 1-násobná poistka proti pootočeniu
- Rozmery: Ø198 x 150 x 60 mm
- Vťahová sila: 8 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 7.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 150 |
---|---|
Šírka [mm] | 198 |
Vťahová sila [kN] | 8 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 7.1 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, uzatváracia vsuvka, pneumatická zásuvná prípojka, protiprachový uzáver, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov, bez upevňovacích príchytiek