NSL3 150-V4-T
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1375448
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 1-násobný NSE3 138-V4
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- 4-násobná poistka proti pootočeniu 90°
- Rozmery: Ø198 x 150 x 60 mm
- Vťahová sila: 8 kN
- Vťahová sila s turbom: 28 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 7.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 150 |
---|---|
Šírka [mm] | 198 |
Vťahová sila [kN] | 8 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 28 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 7.1 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, uzatváracia vsuvka, pneumatické zásuvné prípojky, protiprachové uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov, bez upevňovacích príchytiek