NSL3 200
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1323569
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-násobné NSE3 138
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Rozmery: 399 x 199 x 60 mm
- Vťahová sila: 16 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 16.9 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 199 |
---|---|
Šírka [mm] | 399 |
Vťahová sila [kN] | 16 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 16.9 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, uzatváracia vsuvka, pneumatická zásuvná prípojka, protiprachový uzáver, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez upevňovacích príchytiek