NSL3 300-200
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1323571
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-násobné NSE plus 138
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Rozmery: Ø399 x 60 mm
- Vťahová sila: 24 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 27.4 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 399 |
---|---|
Vťahová sila [kN] | 24 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 27.4 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, uzatváracia vsuvka, pneumatická zásuvná prípojka, protiprachový uzáver, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez upevňovacích príchytiek