NSL3 600
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1323574
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-násobné NSE3 138
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Rozmery: 599 x 399 x 60 mm
- Vťahová sila: 48 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 54.4 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 599 |
---|---|
Šírka [mm] | 399 |
Vťahová sila [kN] | 48 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 54.4 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, uzatváracia vsuvka, pneumatická zásuvná prípojka, protiprachový uzáver, skrutky s okom, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez upevňovacích príchytiek