NST3 500-300
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1337139
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4-násobné NSE3 138
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Rozmery: 500 x 500 x 74 mm
- Vťahová sila: 32 kN
- Vťahová sila s turbom: 112 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 76 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 500 |
---|---|
Šírka [mm] | 500 |
Vťahová sila [kN] | 32 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 112 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 76 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, uzatvárací kryt pre upevňovacie skrutky, uzatváracia vsuvka, uzatváracia spojka, skrutky s okom, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez upevňovacích príchytiek