arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SW 200-1 Podobne ako na obrázku

SW 200-1

Upínacie vložky

Identifikačné číslo 194146

SW 200-1, Upínacie vložky
  • Výška H: 15 mm
  • Dĺžka L: 25.5 mm
  • Šírka B: 16 mm
  • Závit G: M6
Výška H [mm] 15.0
Dĺžka L [mm] 25.5
Šírka B [mm] 16.0
Závit G M6
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.