arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KMRS SCAPTO C5 Podobne ako na obrázku

KMRS SCAPTO C5

Kľúč pre rúrku pre chladiacu kvapalinu

Identifikačné číslo 1422543

KMRS SCAPTO C5, Kľúč pre rúrku pre chladiacu kvapalinu
  • Pre rozhranie: SCHUNK CAPTO C5
  • Priemer: 7 mm
Pre rozhranie SCHUNK CAPTO C5
D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 15.0
L1 [mm] 120.0
Hmotnosť [kg] 0.15