Co-act EGP-C 64-N-N-GoFa
Identifikačné číslo 1468551
- Zdvih na čeľusť: 10 mm
- Min. uchopovacia sila: 65 N
- Max. uchopovacia sila: 230 N
- Napájací zdroj: 24 V DC
- Max. celkový prúd: 2 A
- Max. teplota okolia: 55 °C
Technické údaje
Kompatibilný robot | ABB GoFa (CRB 15000) |
---|---|
Príruba robota | Štandardná príruba |
Integrované snímače | áno, dvojnásobne indukčné |
Dĺžka X [mm] | 125.5 |
Šírka Y [mm] | 86.4 |
Výška Z [mm] | 146.7 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 10 |
Min. uchopovacia sila [N] | 65 |
Max. uchopovacia sila [N] | 230 |
Min. sila na čeľusť [N] | 32.5 |
Max. sila na jednu čeľusť [N] | 115 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 1.15 |
Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 80 |
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.24 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
Doba uzatvárania [s] | 0.49 |
Doba otvárania [s] | 0.49 |
Hmotnosť [kg] | 1.2 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
Trieda ochrany IP | 30 |
Káblový konektor/koncovka kábla | 2 x M8 |
Dĺžka kábla L1 [mm] | 70 |
Dĺžka kábla L2 [mm] | 175 |
Nominálne napätie [V DC] | 24 |
Nominálny prúd [A] | 0.15 |
Max. prúd [A] | 2 |
Elektronika ovládača | integrované |
Počet digitálnych vstupov | 4 |
Počet digitálnych výstupov | 2 |
Moment Mx max. [Nm] | 3.5 |
Moment My max. [Nm] | 6 |
Moment Mz max. [Nm] | 9 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 250 |
Rozmery a max. zaťaženia
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, vzťahujú sa na každú základnú čeľusť a môžu sa vyskytovať súčasne. Zaťaženia sa smú vyskytovať dodatočne k momentu vytvorenému uchopovacou silou.
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Lmax je ekvivalentné maximálnej povolenej dĺžke prsta, viď tabuľku technických údajov.
- green
- Povolený rozsah
- grey
- Nepovolený rozsah
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacia sila
je aritmetický súčet uchopovacej sily aplikovanej na každú čeľusť uchopovača vo vzdialenosti P (viď znázornenie). Viac informácií nájdete v podrobnom funkčnom opise.
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku. Viac informácií nájdete v návode na montáž a obsluhu.
Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Reakčné doby PLC nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených dobách a pri stanovovaní dôb cyklov musia byť zohľadnené.
Princíp fungovania
Princíp ozubenia a pastorku
Materiál tela
Polyamid s prísadou zo sklených vlákien
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
servoelektrické, jednosmerným bezkefkovým servomotorom
Záruka
pozri návod na montáž a obsluhu
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Balík príslušenstva s adaptérovou prírubou, montážnym materiálom a kľúčom s vnútorným šesťhranom, návod na montáž a obsluhu vrátane vyhlásenia o zhode a začlenení, bezpečnostné informácie