EGP 25-N-N-B
Identifikačné číslo 310900
- Zdvih na čeľusť: 3 mm
- Min. uchopovacia sila: 20 N
- Max. uchopovacia sila: 40 N
- Doba otvárania: 0.09 s
- Doba uzatvárania: 0.09 s
- Napájací zdroj: 24 V
- Max. celkový prúd: 1 A
- Max. teplota okolia: 55 °C
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 3 |
---|---|
Min. uchopovacia sila [N] | 20 |
Max. uchopovacia sila [N] | 40 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 0.2 |
Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 32 |
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.02 |
Presnosť opakovania (uchopovanie) [mm] | 0.02 |
Doba uzatvárania [s] | 0.09 |
Doba otvárania [s] | 0.09 |
Hmotnosť [kg] | 0.11 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
Trieda ochrany IP | 30 |
Cleanroom trieda ISO 14644-1:1999 | 5 |
Hlukové emisie [dB(A)] | < 70 |
Dĺžka X [mm] | 26.5 |
Šírka Y [mm] | 18 |
Výška Z [mm] | 72.7 |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Nominálny prúd [A] | 0.14 |
Max. prúd [A] | 1 |
Elektronika ovládača | integrované |
Komunikačné rozhranie | Digitálne vstupy |
Počet digitálnych vstupov | 2 |
Moment Mx max. [Nm] | 0.5 |
Moment My max. [Nm] | 0.42 |
Moment Mz max. [Nm] | 1.5 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 70 |
Rozmery a max. zaťaženia
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, vzťahujú sa na každú základnú čeľusť a môžu sa vyskytovať súčasne. Zaťaženia sa smú vyskytovať dodatočne k momentu vytvorenému uchopovacou silou.
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Lmax je ekvivalentné maximálnej povolenej dĺžke prsta, viď tabuľku technických údajov.
- green
- Povolený rozsah
- grey
- Nepovolený rozsah
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti vo vzdialenosti P (pozrite si nákres).
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.
Presnosť opakovania (uchopovanie)
je zadefinované ako rozptyl skutočnej polohy pri 100 za sebou nasledujúcich zatváracích resp. otváracích pohyboch k pevnému obrobku alebo pevnému dorazu pri rovnakých podmienkach.
Presnosť opakovania (polohovanie, jednosmerné)
je zadefinované ako rozptyl skutočnej polohy základnej čeľuste pri 100 za sebou nasledujúcich pohyboch k požadovanej polohe z rovnakého smeru pri rovnakých podmienkach.
Presnosť opakovania (polohovanie, obojsmerné)
je zadefinované ako rozptyl skutočnej polohy základnej čeľuste pri 100 za sebou nasledujúcich pohyboch k požadovanej polohe z oboch smerov pri rovnakých podmienkach.
Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.
Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Reakčné doby PLC nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených dobách a pri stanovovaní dôb cyklov musia byť zohľadnené.
Princíp fungovania
Princíp ozubenia a pastorku
Materiál tela
Hliníková zliatina, potiahnutá
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
servoelektrické, jednosmerným bezkefkovým servomotorom
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Balík príslušenstva s centrovacími puzdrami, držiak pre bezdotykový spínač, návod na montáž